Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système complet d'effecteur d'extrémité à vide pour la con- nexion à des robots légers
Utiliser la construction | Effecteur de fin |
pour | Yaskawa |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 133 mm |
H | 136,80 mm |
D | 55 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 42,50 l/min |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Poids | 0,32 kg |
Consignes de commande: ROB-SET VEE YASKAWA
Le kit de préhension pour robot VEE est livré non monté. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF / SPB1, silencieux SD, module d'éjecteur SEP
Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi, tuyau de vide / d'air comprimé VSL