Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque d'étanchéité
Longueur L | 1 234 mm |
Largeur B | 128 mm |
Disposition | 3R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
avec | Filtre |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP |
Consignes de commande: DI-PL 1234-3R18 O10O10 F FXP-FMP