FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32

Réf. article: 10.01.38.00429

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Longueur L640 mm
Largeur B130 mm
Disposition3R18
Type de matièreMousse O, Haut. 2x10 mm
avecFiltre
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D32 mm
Poids2,8 kg
Famille de produitFMP
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 70 mm
H1 111 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 3R18
Type de matière Mousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses 99
Force d'aspir. de -250 mbar 660 N
avec Filtre
avec Filtre
Poids 2,80 kg
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 450 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration
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
Consignes de commande: FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2