FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60

Réf. article: 10.01.38.00431
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1 234 mm
L2 1 194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW
Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version