FMP-SW70 640 3R18 O20 G32

Réf. article: 10.01.38.00434
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 32 mm
Poids: 2.8 kg
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 70 mm
H1 111 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW
Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version