FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60

Réf. article: 10.01.38.00481

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L838 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R36
avecFiltre
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D60 mm
Poids4,5 kg
Famille de produitFMP
FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 82,70 mm
H1 128,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 5R36
Nombre de ventouses 110
Force d'aspir. de -250 mbar 360 N
avec Filtre
avec Filtre
Poids 4,50 kg
Élément d'étanchéité Ventouses
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 600 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration
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
Consignes de commande: FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2