FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P F

Réf. article: 10.01.38.00730

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Longueur L442 mm
Largeur B130 mm
Disposition3R54
avecFiltre
Nombre de ventouses23
Structure du gEjecteur multi-étagé SEMP
Diamètre des buses1,4 mm
Consommation d'air250 l/min
Poids3,1 kg
Famille de produitFXP
FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P F
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW


Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Attribut Valeur
Disposition 3R54
Nombre de ventouses 23
Force d'aspir. de -250 mbar 200 N
Capacité d'aspiration (max.) 1050 l/min
Consommation d'air 250 l/min
Élément d'étanchéité Ventouses
avec Filtre
avec Filtre
Poids 3,10 kg
Famille de produit FXP


Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max 55%
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P F

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)