FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F

Réf. article: 10.01.38.00742
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 5 rangées, 36mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 20 mm
Version: Push In
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100
Consommation d'air: 500 l/min
Poids: 4.5 kg
FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK
Tolérances de mesure autorisées pour pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Pour les longueurs 1.234 mm et 1.432 mm, deux éjecteurs et capots d'insonorisation sont respectivement utilisés. Le type FXP requiert un tuyau d’air comprimé 12/9 mm