Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille
Longueur L | 1 234 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 3R18 |
Type de matière | Mousse O, Hauteur 20 mm |
Nombre de ventouses | 198 |
avec | 2x vanne de commande vide/souffler |
Structure du g | Ejecteur multi-étagé SEMP |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Tension DC | 24V - DC |
Consommation d'air | 875 l/min |
Poids | 6,1 kg |
Famille de produit | FXP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SVK |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 3R18 |
Type de matière | Mousse O, Hauteur 20 mm |
Nombre de ventouses | 198 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 1650 N |
Capacité d'aspiration (max.) | 2940 l/min |
Consommation d'air | 875 l/min |
Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
avec | 2x vanne de commande vide/souffler |
Poids | 6,10 kg |
Famille de produit | FXP |
Consignes de commande: FXP-S-SVK 1234 3R18 O20
Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)