FXP-S-SVK 1234 3R18 O10O10 F

Réf. article: 10.01.38.00906
Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100+75
avec: 1x van. de vomm. vide/souffler
Interface raccordement 1:
2xConnect M12, 4 pol
Type: Commutation contre +
Tension: 24V - Continu
Poids: 6.1 kg
Consommation d'air: 875 l/min
FXP-S-SVK 1234 3R18 O10O10 F
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1 234 mm
L2 1 194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK
Tolérances de mesure autorisées pour pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Pour les longueurs 1.234 mm et 1.432 mm, deux éjecteurs et capots d'insonorisation sont respectivement utilisés. Le type FXP requiert un tuyau d’air comprimé 12/9 mm