FXP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40P

Réf. article: 10.01.38.00949
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 54mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm
Version: Push In
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 75
Diamètre des buses: 1.4 mm
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
Type: Commutation contre +
Tension: 24V - Continu
avec: 1x van. de vomm. vide/souffler
Consommation d'air: 375 l/min
Poids: 4.1 kg
FXP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40P
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW
Tolérances de mesure autorisées pour pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Pour les longueurs 1.234 mm et 1.432 mm, deux éjecteurs et capots d'insonorisation sont respectivement utilisés. Le type FXP requiert un tuyau d’air comprimé 12/9 mm