FXP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P

Réf. article: 10.01.38.00960

Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille

Longueur L838 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R36
Nombre de ventouses110
avec1x vanne de commande vide / souffler
Structure du gEjecteur multi-étagé SEMP
Conception vacuostatContacteur PNP
Tension DC24V - DC
Consommation d'air500 l/min
Poids5,7 kg
Famille de produitFXP
FXP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK


Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Attribut Valeur
Disposition 5R36
Nombre de ventouses 110
Force d'aspir. de -250 mbar 360 N
Capacité d'aspiration (max.) 1600 l/min
Consommation d'air 500 l/min
Élément d'étanchéité Ventouses
avec 1x vanne de commande vide / souffler
Poids 5,70 kg
Famille de produit FXP


Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max 55%
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FXP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)