FXP-S-SVK 442 5R36 SPB2-20P F

Réf. article: 10.01.38.00963
Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 5 rangées, 36mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 20 mm
Version: Push In
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 50
avec: 1x van. de vomm. vide/souffler
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
Type: Commutation contre +
Tension: 24V - Continu
Poids: 3.6 kg
Consommation d'air: 250 l/min
FXP-S-SVK 442 5R36 SPB2-20P F
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK
Tolérances de mesure autorisées pour pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Pour les longueurs 1.234 mm et 1.432 mm, deux éjecteurs et capots d'insonorisation sont respectivement utilisés. Le type FXP requiert un tuyau d’air comprimé 12/9 mm