MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Réf. article: 10.01.38.01722

Module d' embase

Longueur L176,6 mm
Largeur B118 mm
Hauteur H40 mm
Utiliser la constructionSystème de préhension de surface par le vide FXP
MOD-FLAN 176.6x118 FXP
Attribut Valeur
B 118 mm
B2 90 mm
B3 70 mm
B4 90 mm
B5 50 mm
D mk1 31,50 mm
D mk2 40 mm
D mk3 50 mm
D mk4 56 mm
D mk5 80 mm
D mk6 85 mm
d1 5,50 mm
d2 6,50 mm
d3 6,50 mm
d4 4,50 mm
d5 8,50 mm
d6 6,50 mm
H 40 mm
H1 47 mm
L 176,60 mm
L2 152,50 mm
L3 90 mm
L4 90,20 mm

Consignes de commande: MOD-FLAN 176.6x118 FXP