SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P 4S

Réf. article: 10.01.38.02477

Profil pow´la connexion des ventouse

Longueur L128 mm
Largeur B19,8 mm
Hauteur H32,8 mm
VentousesVent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds20 mm
Attribut Valeur
B 19,80 mm
Ds 20 mm
H 32,80 mm
L 128 mm
Type de ventouses Vent. à soufflets SPB2

Consignes de commande: SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P 4S