Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profil pow´la connexion des ventouse
Longueur L | 106 mm |
Largeur B | 19,8 mm |
Hauteur H | 32,8 mm |
Ventouses | Vent. à soufflets SPB2 |
Diamètre Ds | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 19,80 mm |
Ds | 20 mm |
H | 32,80 mm |
L | 106 mm |
Type de ventouses | Vent. à soufflets SPB2 |
Consignes de commande: SA-LEIST 106x19.8 SPB2-20P 3S