FXP-SW60 1234 5R18 N10SU

Réf. article: 10.01.38.02950
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 5 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse N+SU, Hauteur 10mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100+75
Diamètre des buses: 0.6 mm
Poids: 5.6 kg
Consommation d'air: 875 l/min
Système de préhension de surface par le vide avec mousse SU

Système de préhension de surface par le vide avec mousse SU

Système de préhension de surface par le vide avec mousse SU pour la manipulation de surfaces en verre dotées de revêtements très fragiles. La couche textile spéciale sur la surface de la ventouse empêche les rayures et la pollution sur la surface de la pièce.

FXP-SW60 1234 5R18 N10SU
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 60 mm
H1 99 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1 234 mm
L2 1 194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW
Tolérances de mesure autorisées pour pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Pour les longueurs 1.234 mm et 1.432 mm, deux éjecteurs et capots d'insonorisation sont respectivement utilisés. Le type FXP requiert un tuyau d’air comprimé 12/9 mm