FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60

Réf. article: 10.01.38.03093
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1036 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 54mm
Ventouses: Vent. à soufflets SPB2
Diamètre Ds: 40 mm
Diamètre des buses: 1.4 mm
Version: Clipsable
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5.8 kg
FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 104,8 mm
H1 150,4 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1 036 mm
L2 996 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SW
Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version