FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60

Réf. article: 10.01.38.03422
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L: 1036 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
avec: 1x van. de vomm. vide/souffler
Poids: 5 kg
Consommation d'air (souff.) (max):
800 l/min
FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1 036 mm
L2 996 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK
Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version