Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk | 30 mm |
Fonction ventouses | Broches fixées au centre |
Ventouses | Vent. à soufflets SAB |
Raccord | M4-IG |
Matière | NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | NBR |
Hauteur H1 | 71,8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 66 mm |
Dmk | 30 mm |
G1 | M4-F |
G2 | M3-M |
H1 | 71,80 mm |
EH (min) | 60,70 mm |
EH (max) | 66,50 mm |
Zs | 5,80 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 22 |
Poids | 200 g |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Consignes de commande: SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR
Le blocs de bridage et préhension 3D Balance SSCB est livrée montée. La livraison se compose de :
Ventouse composée d'un corps en aluminium avec broches de positionnement
ventouses FSG-VU1 ou SAB-NBR
Pièces de rechange disponibles : ventouses (jeu de pièces de rechange), capuchon de protection