Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Diamètre des buses | 1,1 mm |
Longueur L | 300 mm |
Largeur B | 130 mm |
Hauteur H | 131,4 mm |
Disposition | 3R18 |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
avec | Vacuostat et pressostat VSi |
Structure du g | Module d'éjecteur SEP |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Poids | 2 kg |
Conception vacuostat | Commutation NPN |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 2 kg |
Capacité d'aspiration (max.) | 354 l/min |
Type de matière | Mousse O, Hauteur 20 mm |
Nombre de ventouses | 45 |
Capacité de charge (verticale) | 80 N |
Charge (horizontale) | 350 N |
Famille de produit | FXCB |
Consignes de commande: FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
Le système de préhension de surface FXCB est livré en tant que produit prêt à être raccordé.