ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Réf. article: 10.01.43.00130

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
pourFANUC
TypeCR-15iA
Conception vacuostatContacteur PNP
Commande de vanneSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
Attribut Valeur
B 123,20 mm
B1 159 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,40 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attribut Valeur
Poids 2,20 kg
Capacité d'aspiration (max.) 525,90 l/min
Nombre de ventouses 15
Capacité de charge (verticale) 80 N
Charge (horizontale) 350 N
pour FANUC
Famille de produit ROB-SET-FXCB


En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Système de préhension de surface FXCB
  • Module de liaison MOD-FLAN (en option)
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d’étanchéité DI-PL, silencieux SD

Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL