VR 07

Réf. article: 10.02.01.00001
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement sur la ventouse
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 14 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
VR 07
Attribut Valeur
G2 G1/8"-F
G3 M5-M
H1 29,8 mm
H2 4 mm
L 35 mm
L2 16 mm
LG3 5 mm
SW1 17 mm
G1 G1/4"-F