Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement sur la ventouse
Diamètre des buses | 0,5 mm |
Degré d'évacuation | 87 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 7 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 12 l/min |
Pression optimale | 5 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
G2 | G1/8"-F |
G3 | M5-M |
H1 | 29,80 mm |
H2 | 4 mm |
L | 35 mm |
L2 | 16 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 17 mm |
G1 | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 0,50 mm |
Degré d'évacuation | 87 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 7 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,40 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 12 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,70 m³/h |
Pression optimale | 5 bar |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Poids | 15 g |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,25 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,42 cfm |
Pression optimale | 72,50 psi |
Famille de produit | VR |
Consignes de commande: VR 05
L'éjecteur en ligne VR est livré prêt à être raccordé.