Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse | 40 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 135 m³/h |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 84 mm |
D1 | 75 mm |
D2 | 52 mm |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M4-F |
L | 35 mm |
L1 | 95 mm |
LG3 | 14 mm |
X1 | 72 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -25 mbar |
Capacité d'aspiration (max.) | 2250 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 135 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 500 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 26,70 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 0,53 kg |
Max. vide | -0,74 inHg |
Capacité d'aspiration (max.) | 79,46 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 17,66 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Famille de produit | SEC |
Consignes de commande: SEC-400
L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.