SEG 07 HS SDA

Réf. article: 10.02.01.00110

Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle

Diamètre des buses0,7 mm
ConceptionPour vide poussé
Fonction supplémentaire EjecteurSilencieux axial
Capacité d'aspiration (max.)14 l/min
Consommation d'air (en aspiration)21 l/min
SEG 07 HS SDA
Attribut Valeur
B 16 mm
D 15 mm
D2 15 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 26 mm
L 52 mm
L1 92 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,70 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 14 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 0,80 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 0,49 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 21 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 1,30 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 0,74 cfm
Niveau sonore libre 75 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 68 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 5 bar
Pression optimale 72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 4 mm
Température de travail -10 ... 80 °C
Poids 45 g
Famille de produit SEG


Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SEG 07 HS SDA

L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux