SEG 20 HS SDA

Réf. article: 10.02.01.00113
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 2,0 mm
Version: Dépression maximale
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 124 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
186 l/min
SEG 20 HS SDA
Attribut Valeur
B 26 mm
D 20 mm
D2 20 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G3/8"-F
H 38 mm
L 90 mm
L1 146 mm
SW1 17 mm