SEG 15 HS

Réf. article: 10.02.01.00248
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 1,5 mm
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration (max): 69 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
102 l/min
SEG 15 HS
Attribut Valeur
B 22 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
H 38 mm
L 75 mm
SW1 17 mm