SEG 25 HS

Réf. article: 10.02.01.00257

Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle

Diamètre des buses2,5 mm
ConceptionPour vide poussé
Capacité d'aspiration (max.)184 l/min
Consommation d'air (en aspiration)275 l/min
SEG 25 HS
Attribut Valeur
B 32 mm
D 28 mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 50 mm
L 117 mm
SW1 22 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 2,50 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 184 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 11 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 6,50 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 275 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 16,50 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 9,71 cfm
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 5 bar
Pression optimale 72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 12 mm
Température de travail -10 ... 80 °C
Poids 273 g
Famille de produit SEG


Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SEG 25 HS

L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux