SEG 30 HS

Réf. article: 10.02.01.00258
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 3,0 mm
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration (max): 240 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
392 l/min
SEG 30 HS
Attribut Valeur
B 42 mm
D 32 mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-F
G3 G3/4"-F
H 50 mm
L 127 mm
SW1 22 mm