SEG 05 HS-S

Réf. article: 10.02.01.00272
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,5 mm
Version: Étroit
Capacité d'aspiration (max): 7 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
SEG 05 HS-S
Attribut Valeur
B 10 mm
D 8 mm
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M5-F
H 20 mm
L 40,5 mm
SW1 8 mm