Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre des buses | 0,7 mm |
Conception | Mince |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Silencieux axial |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 21 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 10 mm |
D | 8 mm |
D2 | 8,40 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
G3 | M5-F |
H | 20 mm |
L | 40 mm |
L1 | 64,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 0,70 mm |
Degré d'évacuation | 82 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 1 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,57 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 21 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,30 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,74 cfm |
Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 68 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Pression optimale | 5 bar |
Pression optimale | 72,50 psi |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 2 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 2 mm |
Température de travail | -10 ... 80 °C |
Poids | 11 g |
Famille de produit | SEG |
Consignes de commande: SEG 07 HS-S SDA
L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : silencieux