Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement dans le tuyau
Diamètre des buses | 0,5 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Raccord | Flexible D4(1)-D4(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 8 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 13 l/min |
Pression optimale | 4,5 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4 mm |
D | 10 mm |
L | 57 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 0,50 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 8 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,50 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 13 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,80 m³/h |
Niveau sonore d'aspiration | 52 dB(A) |
Niveau sonore libre | 60 dB(A) |
Pression optimale | 4,50 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 2 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 2 mm |
Poids | 5 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Pression optimale | 65,20 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,28 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,46 cfm |
Famille de produit | SLP |
Consignes de commande: SLP 05 S01
L'éjecteur en ligne SLP est livré prêt à être raccordé.