SBP-C 05 S01 NC

Réf. article: 10.02.01.00575
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 7 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
14 l/min
Système: Sans courant, fermé
SBP-C 05 S01 NC
Attribut Valeur
B 10 mm
d 4,2 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
G3 M5-F
H 34 mm
H1 39 mm
H2 5,2 mm
H3 9 mm
L 78 mm
L1 102 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
X1 20 mm