SBP-C 07 S01 NC

Réf. article: 10.02.01.00576

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

Diamètre des buses0,7 mm
Degré d'évacuation85 %
RaccordFlexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale5,4 bar
Capacité d'aspiration (max.)16 l/min
Consommation d'air (en aspiration)24 l/min
Commande de vanneSans courant, fermé
SBP-C 07 S01 NC
Attribut Valeur
B 10 mm
d 4,20 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
G3 M5-F
H 34 mm
H1 39 mm
H2 5,20 mm
H3 9 mm
L 78 mm
L1 102 mm
L2 12,50 mm
L3 27 mm
X1 20 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,70 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 1 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 16 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 1,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 24 l/min
Niveau sonore libre 65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 59 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 5,40 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 2 mm
Poids 27 g
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 78,30 psi
Capacité d'aspiration (max.) 0,57 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 0,85 cfm
Famille de produit SBP-C


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBP-C 07 S01 NC

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement