SBP-C 05 S01 NC AI

Réf. article: 10.02.01.00587

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

Diamètre des buses0,5 mm
Degré d'évacuation85 %
RaccordFlexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale4,5 bar
Capacité d'aspiration (max.)7 l/min
Consommation d'air (en aspiration)14 l/min
Commande de vanneSans courant, fermé
conception Ejecteurs compactsAvec impulsion du soufflage
SBP-C 05 S01 NC AI
Attribut Valeur
B 10 mm
d 4,20 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
G3 M5-F
H 34 mm
H1 39 mm
H2 5,20 mm
H3 9 mm
L 108 mm
L1 132 mm
L2 12,50 mm
L3 27 mm
X1 20 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,50 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 0,40 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 7 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 0,80 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 14 l/min
Niveau sonore libre 58 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 53 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 2 mm
Poids 35 g
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 65,20 psi
Capacité d'aspiration (max.) 0,25 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 0,49 cfm
Famille de produit SBP-C


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBP-C 05 S01 NC AI

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement