SBP-C 10 S02 NO A

Réf. article: 10.02.01.00589

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

Diamètre des buses1 mm
Degré d'évacuation85 %
RaccordFlexible D6(1)-D8(2)
Pression optimale4,5 bar
Capacité d'aspiration (max.)35 l/min
Consommation d'air (en aspiration)48 l/min
Commande de vanneSans courant, ouvert
conception Ejecteurs compactsFonction de décharge
SBP-C 10 S02 NO A
Attribut Valeur
B 15 mm
d 4,20 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 13,50 mm
G3 G1/8"-F
H 49 mm
H1 50 mm
H2 5,20 mm
H3 8,50 mm
L 101,50 mm
L1 141,50 mm
L2 19 mm
L3 29,50 mm
X1 20 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 1 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 2,10 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 35 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 2,90 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 48 l/min
Niveau sonore libre 65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 59 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Poids 65 g
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 65,20 psi
Capacité d'aspiration (max.) 1,24 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 1,70 cfm
Consommation d'air (souff.) 1,06 cfm
Famille de produit SBP-C


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBP-C 10 S02 NO A

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement