SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article: 10.02.01.00592

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

Diamètre des buses2,5 mm
Degré d'évacuation85 %
RaccordFlexible D8(1)-D10(2)
Pression optimale5,2 bar
Capacité d'aspiration (max.)215 l/min
Consommation d'air (en aspiration)311 l/min
Commande de vanneSans courant, ouvert
conception Ejecteurs compactsFonction de décharge
SBP-C 25 S03 NO A
Attribut Valeur
B 20 mm
d 4,20 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-F
H 57,50 mm
H1 72 mm
H2 5,20 mm
H3 26 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 2,50 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 12,90 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 215 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 18,70 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 311 l/min
Niveau sonore libre 78 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 70 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 5,20 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 7 mm
Poids 146 g
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Pression optimale 75,40 psi
Capacité d'aspiration (max.) 7,59 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 10,98 cfm
Consommation d'air (souff.) 3,71 cfm
Famille de produit SBP-C


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SBP-C 25 S03 NO A

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement