SBP 25 G03 SDA

Réf. article: 10.02.01.00604
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Diamètre de buse: 2,5 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: G1/4"(1)-G3/8"(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 215 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
311 l/min
SBP 25 G03 SDA
Attribut Valeur
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 39 mm
H1 53,5 mm
H2 5,2 mm
H3 17 mm
L 86,5 mm
L1 175,5 mm
L2 24,5 mm
L3 13 mm
L4 12,5 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm