SBP-C 15 G02 NO A

Réf. article: 10.02.01.00626
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pression optimale: 5 bar
Capacité d'aspiration (max): 71 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
118 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction soufflage
SBP-C 15 G02 NO A
Attribut Valeur
B 15 mm
d 4,2 mm
D 13,5 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 51 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 106 mm
L1 146 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm