SBP-C 20 G03 NO A

Réf. article: 10.02.01.00627
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 2,0 mm
Raccord: G1/4"(1)-G3/8"(1)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 123 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
208 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction soufflage
SBP-C 20 G03 NO A
Attribut Valeur
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 65,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 159,5 mm
L1 235,5 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm