SBP-C 15 S02 VS-T

Réf. article: 10.02.01.00984
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: Flexible D6(1)-D8(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 70 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
118 l/min
avec: commutateur électronique
SBP-C 15 S02 VS-T
Attribut Valeur
B 15 mm
d 4,2 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 13,5 mm
G3 G1/8"-F
H 49 mm
H2 5,2 mm
H3 18 mm
H4 14,1 mm
L 57 mm
L1 97 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
L4 24,6 mm
X1 20 mm