SBP-C 15 G02 VS-T

Réf. article: 10.02.01.01000
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre de buse: 1,5 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 70 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
118 l/min
avec: commutateur électronique
SBP-C 15 G02 VS-T
Attribut Valeur
B 15 mm
d 4,2 mm
D 13,5 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 51 mm
H2 5,2 mm
H3 18 mm
H4 11,8 mm
L 61,5 mm
L1 101,5 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
L4 19,8 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm