Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Diamètre des buses | 0,5 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Raccord | M5(1)-M5(2) |
Pression optimale | 4,5 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 7 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 14 l/min |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
conception Ejecteurs compacts | Avec impulsion du soufflage |
Système | vacuostat électronique |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
D | 9 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M5-F |
G3 | M5-F |
H | 37 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
H4 | 14,30 mm |
L | 111 mm |
L1 | 135 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 0,50 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,40 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 7 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,80 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 14 l/min |
Niveau sonore libre | 58 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 53 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4,50 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 2 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 2 mm |
Poids | 111,50 g |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Pression optimale | 65,20 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,25 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,49 cfm |
Famille de produit | SBP-C |
Consignes de commande: SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Pièces de rechange disponibles : silencieux
Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement