Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse | 6 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 12,9 m³/h |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 32 mm |
D1 | 12,50 mm |
D2 | 12,50 mm |
G2 | M5-F |
G3 | M3-F |
L | 14 mm |
L1 | 44 mm |
LG3 | 5 mm |
X1 | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -245 mbar |
Capacité d'aspiration (max.) | 215 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 12,90 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 140 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,60 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 5,0 bar |
Température de travail | °C |
Matière | Aluminium |
Poids | 0,04 kg |
Max. vide | -7,23 inHg |
Capacité d'aspiration (max.) | 7,59 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 4,94 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 72,5 |
Famille de produit | SEC |
Consignes de commande: SEC-60
L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.