SEC-60 A2

Réf. article: 10.02.01.01155

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Diamètre de buse6 mm
Capacité d'aspiration (max.)12,9 m³/h
MatièreAcier inoxydable austénitique
SEC-60 A2
Attribut Valeur
D 32 mm
D1 12,50 mm
D2 12,50 mm
G2 M5-F
G3 M3-F
L 14 mm
L1 44 mm
LG3 5 mm
X1 25 mm
Attribut Valeur
Max. vide -245 mbar
Capacité d'aspiration (max.) 215 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 12,90 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 140 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 6,60 m³/h
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 5,0 bar
Température de travail °C
Matière Acier inoxydable austénitique
Poids 0,09 kg
Max. vide -7,23 inHg
Capacité d'aspiration (max.) 7,59 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 4,94 cfm
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 72,5
Famille de produit SEC


Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)
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
Consignes de commande: SEC-60 A2

L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.