Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses
Diamètre de buse | 20 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 82,5 m³/h |
Matière | Acier inoxydable austénitique |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 50 mm |
D1 | 38 mm |
D2 | 32 mm |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M4-F |
L | 30 mm |
L1 | 90 mm |
LG3 | 12 mm |
X1 | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -60 mbar |
Capacité d'aspiration (max.) | 1370 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 82,50 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 290 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 17,40 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Température de travail | °C |
Matière | Acier inoxydable austénitique |
Poids | 0,51 kg |
Max. vide | -1,77 inHg |
Capacité d'aspiration (max.) | 48,38 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 10,24 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Famille de produit | SEC |
Consignes de commande: SEC-200 A2
L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.