Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 3 |
Diamètre de buse | 0,7 mm |
Diamètre d'alésage | 13 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 76,8 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 23,5 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 5,40 mm |
D2 | 12,80 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 63,50 mm |
L3 | 81,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 4,60 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Pression optimale | 4 bar |
Pression optimale | 58 psi |
Niveau sonore libre | 70 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 61 dB(A) |
Capacité d'aspiration (max.) | 4,73 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 76,80 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,71 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,45 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 23,50 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,83 cfm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Nombre d'étages | 3 |
Diamètre de buse | 0,70 mm |
Diamètre d'alésage | 13 mm |
Conception | High Vacuum |
Famille de produit | SEP |
Consignes de commande: SEP HV 3 07 13
Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET
Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV