SEP HV 2 07 13 S

Réf. article: 10.02.01.01406
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,7 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Version: Avec soupape de sûreté
Degré d'évacuation: 85 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
42.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
23.5 l/min
SEP HV 2 07 13 S
Attribut Valeur
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 41,5 mm
L3 55,5 mm