SEP HV 2 16 22 S

Réf. article: 10.02.01.01410

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

ConceptionHigh Vacuum
Nombre d'étages2
Diamètre de buse1,6 mm
Diamètre d'alésage22 mm
conception Ejecteurs compactsAvec soupape de sûreté
Degré d'évacuation90 %
Plage de pression (press. de service)2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale4 bar
Capacité d'aspiration (max.)137,3 l/min
Consommation d'air (en aspiration)103 l/min
SEP HV 2 16 22 S
Attribut Valeur
D1 10,80 mm
D2 21,80 mm
L1 8 mm
L2 67,50 mm
L3 92 mm
Attribut Valeur
Poids 15,80 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 12 mm
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Pression optimale 4 bar
Pression optimale 58 psi
Niveau sonore libre 87 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 76 dB(A)
conception Ejecteurs compacts S
Capacité d'aspiration (max.) 8,20 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 137,30 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 4,85 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 103 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 3,64 cfm
Degré d'évacuation 90 %
Nombre d'étages 2
Diamètre de buse 1,60 mm
Diamètre d'alésage 22 mm
Conception High Vacuum
Famille de produit SEP
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
Consignes de commande: SEP HV 2 16 22 S

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV